- 品番:
- SK 7999992
- 仕様
- 冗長性を持たせたシステムです。
- 製品説明
- インバータ技術を使った室外機は冷却需要に応じて圧縮機の回転数を制御します。冷媒量の制御は電子式膨張弁で行われます。必要冷却量を適応させることにより、エネルギーを最大40%節約することが可能になります。室内機(蒸発器)により、冷気は19インチ取り付け面の前へ吹き出され、背熱は背面側で吸引されます。エアバッフルプレートを適合することにより、効率をさらに向上させ、熱の滞留を避けることもできます。
- 機能方法
- マイクロ データセンター用の空調装置はすべて、気密性を保つため、セーフ内部と外部の冷却経路が分離されているスプリットユニット仕様となっています。これにより、ほこりや腐食性ガスの侵入を防ぐことができます。
- セーフ内部のエアフローは水平方向です。暖かい空気は後ろの領域で吸い込まれ、冷やされた空気は19インチ取り付け面の前で排気されます。
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- スーパーデジタル式インバーター室外機
ケーブル式リモートコントロール
DX運転キット
障害/稼働時間切り替えボックス
サーモスタット
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 13.9 A
- 起動電流(最大)
- 50 Hz の場合: 36 A
- Remark (Dimension)
- (2x)
- Redundancy
- はい
- Pre-Fuse (footnote)
- (2x)
- Noise Level general min
- 48 dB(A)
- Noise Level general max
- 49 dB(A)
- 寸法:
- 幅: 900 mm
高さ: 795 mm
奥行: 320 mm
- 動作温度範囲
- -15 °C...43 °C
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 25 A
- 設定範囲
- -15 °C...43 °C
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 84159000
- EAN
- 4028177654136
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 製品説明
-
SK Outdoor climate control, 5-8 kW, 230 V, 1 ~, 50 Hz, redundant, with inverter technology, For Micro Data Centre