RiMatrix S スタンダードコンテナ

品番: DK 7998206

標準化データセンターはコンテナソリューション内に具体化されるため、屋外に設置することも可能です。

品番:
DK 7998206
製品説明
標準化データセンターはコンテナソリューション内に実装され、頑丈な鋼板製コンテナにより、屋外に設置することも可能です。
同梱品
強化型フレーム構造の頑丈な鋼板製コンテナ、最適な重量分配用
耐熱絶縁材を含むカプセル化された内壁構造
アドバイスとROI 計算
インフラストラクチャーへの納入および運び入れ
ドキュメンテーション、訓練、ブリーフィング
ホットラインおよびサービス/サービス契約
内法奥行き
7,000 mm
内法高さ
2,700 mm
内法幅
2,750 mm
温度管理 (ZUCS)
60 kW + 10 kW
n+1 冗長
数量 NSHV
1
数量、PDU ベーシック
14
Serverracks (600x2000x1200mm)
6
コンビネーションされたネットワークラック/サーバーラック (800 x 2000 x 1200 mm)
1
保護等級等
インテリアのバンダリズムプロテクションは、DIN EN 1631準拠のレジスタンス クラス II に相応
EMC 基本保護
防塵・防水性能 IP 55、IEC 60 529 準拠
Design burglar protection
はい
加湿および除湿設備
オプション
部屋用消火設備
オプション
Design UPS
60 kW + 20 kW
n+1 冗長
バージョン
Single 6
寸法:
幅: 3,000 mm
高さ: 3,000 mm
奥行: 7,250 mm
1パック
1 個
関税率番号
85371098
EAN
4028177702486
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
製品説明
DK RiMatrix S Standard container, Single 6