RDC オール イン ワン コンテナ

品番: IT 7998900

頑丈なコンテナ壁に囲まれた、接続準備済みの IT インフラストラクチャー。中規模、クラウドおよび Edge アプリケーションなど、さまざまなパフォーマンスクラス向けに標準化された、UPS モジュールおよび冷却装置も含んだ IT モジュールです。

品番:
IT 7998900
製品説明
頑丈なコンテナ壁に囲まれた、接続準備済みの IT インフラストラクチャー。中規模、クラウドおよび Edge アプリケーションなど、さまざまなパフォーマンスクラス向けに標準化された、UPS および冷却装置も含んだ IT モジュールです。
メリット
独自のコンテナソリューション
定義済み (固定仕様) タイプ別データセンター コンテナ
定義済み (固定仕様) コンポーネント
すべての機器に関するプロジェクトプランニングおよびドキュメンテーションの作成が可能
短期計画フェーズと短納期
ターンキー コンプリートシステム
用途
中規模、クラウドおよび Edge アプリケーション
消費電力が低いアプリケーションから規模の大きい HPC アプリケーションに至るまで、個々の電力損失に対応可能なオール イン ワン モジュール
機能方法
AIO モジュールには、無停電電源装置を含む IT 機器用のすべてのインフラストラクチャーが組み込まれています。冷却装置組み込み型か、あるいはインフラストラクチャーコンテナ、もしくは従来型のインフラストラクチャーへの接続準備済み型かは、仕様によります。
AIO モジュールには、IT 機器を搭載するためのラック以外に、UPS システムを含む分電ユニット、冷却システムおよび監視コンポーネントが組み込まれています。採用される冷却システムによっては、さらにその冷却装置も内蔵されています。
冷却は、それぞれの冷却システムによって行われます。
1パック
1 個
関税率番号
85480090
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207