- 品番:
- IT 7998920
- 製品説明
- 冗長性を有し、頑丈なコンテナ壁に囲まれたモジュール式 UPS システム。1台または複数台の IT モジュールあるいは既存のデータセンターへ電力を供給します。
- メリット
- 独自のコンテナソリューション
- 定義済み (固定仕様) タイプ別データセンター コンテナ
- 定義済み (固定仕様) コンポーネント
- すべての機器に関するプロジェクトプランニングおよびドキュメンテーションの作成が可能
- 短期計画フェーズと短納期
- ターンキー コンプリートシステム
- 用途
- UPS 無停電電源
- 独自のコンセプション用あるいは IT コンテナまたは AIO コンテナに完璧に適合させます
- 機能方法
- 電源モジュールには、1台あるいは複数台の、適合するサブ配電器およびインフラストラクチャーを含む UPS 設備が組み込まれていますが、IT モジュールあるいは既存のデータセンターへは接続準備済みです。
- 電源モジュールには、バッテリーを含む非常用電源およびサブ配電器以外に、そのために必要とされる冷却システムも組み込まれています。
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 85371098
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207