フラットボックス

品番: DK 7507200

エンクロージャー (フラットパックで納入)。アクセスしやすく、ウォール型あるいはスタンド型ハウジングとしてフレキシブルに使用可能。

アースレール、水平 AX、VX、VX IT、TS、TS IT 用

サーモスタット エンクロージャー内用サーモスタット

ケーブルガイドパネル 鋼製ハンガー付き

マウンティングレール、インチサイズ フラットボックス用

19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き

レベル調整脚 フラットボックス用、M10 x 20 mm

換気エリア用カバープレート フラットボックス用

ユニットテーブル、引き出し式 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet 用

品番:
DK 7507200
仕様
19 インチ マウントフレーム付き
製品説明
ウォール型あるいはスタンド型ハウジングとしてフレキシブルに使用可能。
メリット
工具不要の簡単組み立て
オープンな19インチフレームシステムアクセサリー
材質
鋼板製
透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー(フラットパックで納入)
ウォール取り付け部 1個
グランドサポート 2個
トップパネル/グランドプレート 各2枚、ブラシストリップを介してのケーブル引き込みが可能なカットアウト付き
サイドパネル 2枚、施錠可能
透視ドア 1枚、施錠可能、安全ロック 3524 E、ドア開閉方向は選択可能
工具不要の接続部品付属
すべてのハウジングパーツに対し、そのシステムに適合するアースを取るためのアースセットです。
19インチマウントフレーム
高さ単位(ユニット)
15 U
寸法:
幅: 700 mm
高さ: 758 mm
奥行: 700 mm
取り付け可能高さ、コンポーネント用
15 U
耐荷重
最大 750 N
注記:
実装可能奥行き(最大):リアパネルまで、奥行き - 58 mm
19インチ取り付け面が2つの場合の取り付け面間距離(最大):奥行き - 104 mm
ドアの最大開角度は 210° です
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
39.9 kg
総質量
41.8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
160 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94032080
EAN
4028177551466
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
製品説明
DK FlatBox, WHD: 700x758x700 mm, 15 U, with 482.6 mm (19") mounting frame
適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報