- 品番:
- DK 7709535
- 仕様
- IT ウォール型ボックス
セットアップ仕様、19 インチ マウンティングレール付き、奥行き調整式
- 製品説明
- ヒンジ付きセンターハウジングにより最適なアクセシビリティを持つ、ウォール型ボックス。
- 材質
- ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:鋼板、1.5 mm
透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
- 表面
- 静電粉体塗装
- General colour
- RAL 7035
- 塗装色
- ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:RAL 7035
透視ドア:RAL 7035/7015 (スレートグレー)
- 同梱品
- ウォール取り付け部は、開口部のないグランドプレート (上) 、ブラシストリップ付きグランドプレート (下)、垂直方向のマウンティングレール2本、水平方向のケーブルクランプ用C形レール付きです。
ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレームには 25 mm ピッチ穴、フロント側には、奥行き無段階調整式の 19インチ マウンティングレールが2本、さらに、左右の面にフィルタールーバーが付属。
星形アース付きアースレール
デザイン透視ドア
1 ダブルビットキー No. 5
強化型ウォールブラケット 10 mm
ロックインサート用のミニクイックハンドル
安全ロック 3524 E
- 高さ単位(ユニット)
- 9 U
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 478 mm
奥行: 673 mm
- 取り付け可能奥行
- 620 mm
- 内法
- 内法幅: 502 mm
内法高さ: 415 mm
- 奥行、ヒンジ付きセンターハウジング
- 516 mm
- ウォール取り付け部の奥行
- 135 mm
- IKコード
- IK08
- センターハウジング耐荷重(静荷重)
- 450 N
- 基材
- 鋼板製
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 54 (上下に、開口部のないグランドプレートを使用した場合)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 36.1 kg
- 総質量
- 38 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177551015
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- 製品説明
-
DK ウォール型キャビネット、3分割型、幅x高さx奥行 600x478x673 mm、9 U、セットアップ仕様、IP54 (上下に開口部のないグランドプレートを使用した場合)