EL ウォール型ボックス、3分割型 セットアップ仕様、19 インチ マウンティングレール付き、奥行き調整式

品番: DK 7709735

ウォール型ボックス、3分割型。以下のものをすでに取り付けてあります:密閉型グランドプレート、上、下にダストブラシ付き、マウンティングレール、Cレール、排気フィルター、アースレール、壁面固定ホルダー

品番:
DK 7709735
仕様
IT ウォール型ボックス
セットアップ仕様、19 インチ マウンティングレール付き、奥行き調整式
製品説明
ヒンジ付きセンターハウジングにより最適なアクセシビリティを持つ、ウォール型ボックス。
材質
ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:鋼板、1.5 mm
透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
表面
静電粉体塗装
General colour
RAL 7035
塗装色
ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:RAL 7035
透視ドア:RAL 7035/7015 (スレートグレー)
同梱品
ウォール取り付け部は、開口部のないグランドプレート (上) 、ブラシストリップ付きグランドプレート (下)、垂直方向のマウンティングレール2本、水平方向のケーブルクランプ用C形レール付きです。
ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレームには 25 mm ピッチ穴、フロント側には、奥行き無段階調整式の 19インチ マウンティングレールが2本、さらに、左右の面にフィルタールーバーが付属。
星形アース付きアースレール
デザイン透視ドア
1 ダブルビットキー No. 5
ウォールブラケット 10 mm
ロックインサート用のミニクイックハンドル
安全ロック 3524 E
高さ単位(ユニット)
9 U
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 478 mm
奥行: 573 mm
取り付け可能奥行
520 mm
内法
内法幅: 502 mm
内法高さ: 415 mm
奥行、ヒンジ付きセンターハウジング
416 mm
ウォール取り付け部の奥行
135 mm
IKコード
IK08
センターハウジング耐荷重(静荷重)
450 N
基材
鋼板製
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 54 (上下に、開口部のないグランドプレートを使用した場合)
1パック
1 個
純質量
33.25 kg
総質量
35 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177324237
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
製品説明
DK ウォール型キャビネット、3分割型、幅x高さx奥行 600x478x573 mm、9 U、セットアップ仕様、IP54 (上下に開口部のないグランドプレートを使用した場合)
取得認証
UL + C-UL (listed)
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報