EL ウォール型ボックス、3分割型 マウンティングレールおよび19 インチ マウンティングレール付き、奥行き調整式

品番: DK 7709135

ウォール型ボックス、3分割型。以下のものをすでに取り付けてあります:密閉型グランドプレート、上下、マウンティングレール、Cレール、壁面固定ホルダー。保護等級IP 55

品番:
DK 7709135
仕様
IT ウォール型ボックス
マウンティングレールおよび19 インチ マウンティングレール付き、奥行き調整式
製品説明
ヒンジ付きセンターハウジングにより最適なアクセシビリティを持つ、ウォール型ボックス。
材質
ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:鋼板、1.5 mm
透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
表面
静電粉体塗装
General colour
RAL 7035
塗装色
ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:RAL 7035
透視ドア:RAL 7035/7015 (スレートグレー)
同梱品
ウォール取り付け部は、開口部のないグランドプレート (上下) 、垂直方向のマウンティングレール2本、水平方向のケーブルクランプ用C形レール付きです。
ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレームには 25 mm ピッチ穴、さらに、フロント側には、奥行き無段階調整式の 19インチ マウンティングレール2本が付属。
ウォールブラケット(10 mm) 4個
デザイン透視ドア
1 ダブルビットキー No. 5
ロックインサート用のミニクイックハンドル
安全ロック 3524 E
高さ単位(ユニット)
9 U
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 478 mm
奥行: 473 mm
取り付け可能奥行
420 mm
内法
内法幅: 502 mm
内法高さ: 415 mm
奥行、ヒンジ付きセンターハウジング
316 mm
ウォール取り付け部の奥行
135 mm
IKコード
IK08
センターハウジング耐荷重(静荷重)
450 N
基材
鋼板製
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55
1パック
1 個
純質量
29.45 kg
総質量
31 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177324183
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
製品説明
DK Wall-mounted enclosures, 3-part, WHD: 600x478x473 mm, 9 U, With punched rails, and mounting angles, depth-variable
取得認証
UL + C-UL (listed)
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報