- 品番:
- DK 7715135
- 仕様
- IT ウォール型ボックス
 マウンティングレールおよび19 インチ マウンティングレール付き、奥行き調整式
- 製品説明
- ヒンジ付きセンターハウジングにより最適なアクセシビリティを持つ、ウォール型ボックス。 
- 材質
- ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:鋼板、1.5 mm
 透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
- 表面
- 静電粉体塗装 
- General colour
- RAL 7035 
- 塗装色
- ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:RAL 7035
 透視ドア:RAL 7035/7015 (スレートグレー)
- 同梱品
- ウォール取り付け部は、開口部のないグランドプレート (上下) 、垂直方向のマウンティングレール2本、水平方向のケーブルクランプ用C形レール付きです。
 ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレームには 25 mm ピッチ穴、さらに、フロント側には、奥行き無段階調整式の 19インチ マウンティングレール2本が付属。
 ウォールブラケット(10 mm) 4個
 デザイン透視ドア
 1 ダブルビットキー No. 5
 ロックインサート用のミニクイックハンドル
 安全ロック 3524 E
- 高さ単位(ユニット)
- 15 U 
- 寸法:
- 幅: 600 mm
 高さ: 746 mm
 奥行: 473 mm
- 取り付け可能奥行
- 420 mm 
- 内法
- 内法幅: 502 mm
 内法高さ: 683 mm
- 奥行、ヒンジ付きセンターハウジング
- 316 mm 
- ウォール取り付け部の奥行
- 135 mm 
- IKコード
- IK08 
- センターハウジング耐荷重(静荷重)
- 750 N 
- 基材
- 鋼板製 
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 55 
- 1パック
- 1 個 
- 純質量
- 38.95 kg
- 総質量
- 41 kg
- 関税率番号
- 94032080 
- EAN
- 4028177324206 
- ETIM 9
- EC000261 
- ECLASS 8.0
- 27142408 
- 製品説明
- 
DK Wall-mounted enclosures, 3-part, WHD: 600x746x473 mm, 15 U, With punched rails, and mounting angles, depth-variable