この製品の販売終了日:: 2025/12/30
- 品番:
- EL 2253605
- 仕様
- IT ウォール型ボックス
マウンティングプレートおよび19 インチ マウンティングレール付き、固定式 - 製品説明
- ヒンジ付きセンターハウジングにより最適なアクセシビリティを持つ、ウォール型ボックス。
- 材質
- ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:鋼板、1.5 mm
透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm - 表面
- 静電粉体塗装
- General colour
- RAL 7035
- 塗装色
- ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:RAL 7035
透視ドア:RAL 7035/7015 (スレートグレー) - 同梱品
- ウォール取り付け部は、開口部のないグランドプレート (上下) 付き、マウンティングプレートは同梱品です。
ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレームには 25 mm ピッチ穴、さらに、フロント側には、固定式の 19インチ マウンティングレール2本が付属。
デザイン透視ドア
1 ダブルビットキー No. 5
ロックインサート用のミニクイックハンドル
安全ロック 3524 E - 高さ単位(ユニット)
- 3 U
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 212 mm
奥行: 473 mm - 取り付け可能奥行
- 420 mm
- 内法
- 内法幅: 502 mm
内法高さ: 149 mm - 奥行、ヒンジ付きセンターハウジング
- 316 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 485 mm x 165 mm
- ウォール取り付け部の奥行
- 135 mm
- IKコード
- IK08
- センターハウジング耐荷重(静荷重)
- 150 N
- 基材
- 鋼板製
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 55
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 20.824 kg
- 総質量
- 21.92 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177324374
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- 製品説明
- EL Wall-mounted enclosures, 3-part, 3 U, WHD: 600x212x473 mm, Protection category: IP 55, Designer glazed door
- 資料
- マニュアル