- 品番:
- EL 2261605
- 仕様
- IT ウォール型ボックス
 マウンティングプレートおよび19 インチ マウンティングレール付き、固定式
- 製品説明
- ヒンジ付きセンターハウジングにより最適なアクセシビリティを持つ、ウォール型ボックス。 
- 材質
- ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:鋼板、1.5 mm
 透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
- 表面
- 静電粉体塗装 
- General colour
- RAL 7035 
- 塗装色
- ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:RAL 7035
 透視ドア:RAL 7035/7015 (スレートグレー)
- 同梱品
- ウォール取り付け部は、開口部のないグランドプレート (上下) 付き、マウンティングプレートは同梱品です。
 ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレームには 25 mm ピッチ穴、さらに、フロント側には、固定式の 19インチ マウンティングレール2本が付属。
 デザイン透視ドア
 1 ダブルビットキー No. 5
 クイックハンドル、ロックインサートおよび2点ロック用
 安全ロック 3524 E
- 高さ単位(ユニット)
- 21 U 
- 寸法:
- 幅: 600 mm
 高さ: 1,012 mm
 奥行: 373 mm
- 取り付け可能奥行
- 320 mm 
- 内法
- 内法幅: 502 mm
 内法高さ: 949 mm
- 奥行、ヒンジ付きセンターハウジング
- 216 mm 
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 485 mm x 965 mm 
- ウォール取り付け部の奥行
- 135 mm 
- IKコード
- IK08 
- センターハウジング耐荷重(静荷重)
- 750 N 
- 基材
- 鋼板製 
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 55 
- 1パック
- 1 個 
- 純質量
- 50.35 kg
- 総質量
- 53 kg
- 関税率番号
- 94032080 
- EAN
- 4028177324367 
- ETIM 9
- EC002500 
- ETIM 8
- EC002500 
- ECLASS 8.0
- 27180208 
- 製品説明
- 
EL Wall-mounted enclosures, 3-part, 21 U, WHD: 600x1012x373 mm, Protection category: IP 55, Designer glazed door