- 品番:
- DK 7644000
- 仕様
- 19インチ引き出しフレーム付き
- 材質
- エンクロージャー:鋼板
透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
- 表面
- エンクロージャー: 静電粉体塗装
引き出しフレーム:ステンレス製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
ブラシストリップ付きグランドプレート、ハウジングボトムのケーブル引き込みに使用。
引き出しフレームはスライドレールに固定
排気フィルターは本体底部および左側面
透視窓は右側面
リアパネルに取り付けのケーブルクランプレール
引き出しフレームに取り付けるための追加ケーブルクランプレール
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 600 mm
奥行: 350 mm
- 取り付け可能高さ、コンポーネント用
- 10 U
- Installation height U mounting frame vertical
- 4 U
- ドアヒンジの位置
- 左に
- ロックの数
- 2
- 基材
- 鋼板製
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 54 (ケーブルグランド用のグランドプレートを使用した場合)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 25.175 kg
- 総質量
- 26.5 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177187146
- ECLASS 8.0
- 27142408