- 製品番号:
- DK 7643.000
- 製品説明
- 高い保護等級を備えた小規模ネットワーク用の、ウォール型ボックス。
- 材質
- エンクロージャー:鋼板
- 表面
- エンクロージャー: 静電粉体塗装
マウンティングレール、亜鉛メッキ
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
ブラシストリップ付きグランドプレート、ハウジングボトムのケーブル引き込みに使用。
マウンティングレール (19インチ)、無段階に奥行き調節可能
Cレール、リアパネルでのケーブルクランプに
オプションのアースレールまたは19インチコンセントバー取り付け用メタルブラケット
- 高さ単位(ユニット)
- 13 U
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 600 mm
奥行: 350 mm
- 取り付け可能奥行
- 310 mm
- 取り付け可能高さ、コンポーネント用
- 13 U
- ドアヒンジの位置
- 右に、左に変更可能
- ロックの数
- 2
- 基材
- 鋼板製
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- 最高IP 66 (使用するグランドプレートによる)
- グランドプレート
- サイズ: 5
数: 1
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 23.399 kg
- 総質量
- 25 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177147034
- ECLASS 8.0
- 27180208
- 製品説明
-
DK Wall-mounted enclosures AE, WHD:600x600x350 mm, 13 U, AE 1360