ウォール型ボックスAE 19インチマウンティングレール付き、奥行き調整式

品番: DK 7645000

固定された19インチ架装面と、底面にケーブルを通すためのブラシストリップが付いたグランドプレートが付いた小規模ネットワーク用ウォール型ボックス。保護等級IP 55

品番:
DK 7645000
製品説明
高い保護等級を備えた小規模ネットワーク用の、ウォール型ボックス。
材質
エンクロージャー:鋼板
表面
エンクロージャー: 静電粉体塗装
マウンティングレール、亜鉛メッキ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
ブラシストリップ付きグランドプレート、ハウジングボトムのケーブル引き込みに使用。
マウンティングレール (19インチ)、無段階に奥行き調節可能
Cレール、リアパネルでのケーブルクランプに
オプションのアースレールまたは19インチコンセントバー取り付け用メタルブラケット
高さ単位(ユニット)
16 U
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 760 mm
奥行: 350 mm
取り付け可能奥行
310 mm
取り付け可能高さ、コンポーネント用
16 U
ドアヒンジの位置
右に、左に変更可能
ロックの数
2
基材
鋼板製
保護等級、EN 60 529 に準拠
最高IP 66 (使用するグランドプレートによる)
グランドプレート
サイズ: 5
数: 1
1パック
1 個
純質量
29.7 kg
総質量
30.1 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177147041
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
製品説明
DK Wall-mounted enclosures AE, WHD:600x760x350 mm, 16 U, AE 1376
取得認証
TÜV
VDE
データシート
詳細技術情報
Technical Data sheet