光ファイバー用小型分岐ボックス マウンティングプレートおよびスプライスカセット付き

品番: DK 7451000

マウンティングプレートとPGケーブルグランドが付いた、グラスファイバー強化型ポリカーボネート製光ファイバー用小型分岐ボックス。保護等級IP 66

品番:
DK 7451000
メリット
スプライスカセット(カセット幅は 92 ~ 120 mm)を2個まで収容可能なマウンティングプレート、ねじれ防止機構付き
ケーブル受け止め、スプライスカセットのカバーおよび二つのパッチパネルを収容するための櫛形ストリップ付き仕切りパネル
ケーブル引き込みは、打ち抜き穴に固定するケーブルグランド (2 x 22.5 mm および 12 x 12.5 mm)経由で行われます
材質
エンクロージャー、カバー付き: グラスファイバー強化型ポリカーボネート製
カバースクリュー:ポリアミド
シールドプラグ:ポリアミド
発泡ポリウレタンパッキンを塗布
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、ケーブルグランド用打ち抜き穴付き
パッキン付きヒンジ付きカバー
カバースクリュー 2個、封印可能
壁面固定用シールドプラグ
マウンティングプレート
仕切りパネル
12 x ケーブルグランド M20 x 1.5
1 x ケーブルグランド M20 x 1.5
寸法:
幅: 180 mm
高さ: 254 mm
奥行: 90 mm
パッチパネルを使用した場合の最多ファイバー数
24
基材
ポリカーボネート
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66
1パック
1 個
純質量
1.52 kg
総質量
1.76 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177130562
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
製品説明
DK Small fibre-optic distributor, WHD: 180x254x90 mm, max. 24 fibres, with mounting plate, and splicing cassette accommodation
データシート
詳細技術情報