- 品番:
- AX 2261550
- 仕様
- IT ウォール型ボックス
- 材質
- ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:鋼板、1.5 mm
透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
- 表面
- 静電粉体塗装
- 塗装色
- ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:RAL 7035
透視ドア:RAL 7035/7015 (スレートグレー)
- 同梱品
- ウォール取り付け部: グランドプレート、密閉型、上下
ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレームには 25 mm ピッチ穴、さらに、フロント側には、固定式の 19インチ マウンティングレール2本が付属。
デザイン透視ドア
センターパーツのロック:ダブルビット 3 mm
デザイン透視ドアのロック:セーフティロック 3524 E
ミニクイックハンドル
- 高さ単位(ユニット)
- 15 U
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 745 mm
奥行: 573 mm
- 取り付け可能奥行
- 520 mm
- 内法
- 内法幅: 502 mm
内法高さ: 684 mm
- 奥行、ヒンジ付きセンターハウジング
- 416 mm
- ウォール取り付け部の奥行
- 135 mm
- ロックの数
- 1
- センターハウジング耐荷重(静荷重)
- 750 N
- 側面取り付け部の耐荷重 (静荷重)
- 250 N
- 基材
- 鋼板製
- ロック
- ロックの仕様: ミニクイックハンドル
ロックインサート: キー No. 3524 E ロックインサート
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 54 (上下に、開口部のないグランドプレートを使用した場合)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 40 kg
- 総質量
- 41 kg
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177983342
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
AX ウォール型キャビネット、3分割型、幅x高さx奥行 600x745x573 mm、15 U、ウォール取り付け部は上下に開口部のないグランドプレート付き、ミニクイックハンドル付き