AX ウォール型キャビネット、3分割型 Blue e+ フィルタールーバー付き

品番: AX 2261555

3ピースタイプの AX ウォール型キャビネットのデリバリーコンセプトは、複雑さを軽減し、柔軟性を高めます。AX/VX のモジュラーシステムは、このエンクロージャーを様々な用途に適応させます。3分割型構造は、アクセスを容易にします。

品番:
AX 2261555
仕様
IT ウォール型ボックス
材質
ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:鋼板、1.5 mm
透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
表面
静電粉体塗装
塗装色
ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:RAL 7035
透視ドア:RAL 7035/7015 (スレートグレー)
同梱品
ウォール取り付け部: グランドプレート、密閉型、上下
ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレームには 25 mm ピッチ穴、さらに、フロント側には、固定式の 19インチ マウンティングレール2本が付属。
デザイン透視ドア
デザイン透視ドアのロック:セーフティロック 3524 E
センターパーツのロック:ダブルビット 3 mm
2個のBlue e+ フィルタールーバー 3238.300 を同梱
ミニクイックハンドル
高さ単位(ユニット)
15 U
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 745 mm
奥行: 573 mm
取り付け可能奥行
520 mm
内法
内法幅: 502 mm
内法高さ: 684 mm
奥行、ヒンジ付きセンターハウジング
416 mm
ウォール取り付け部の奥行
135 mm
ロックの数
1
IKコード
IK08
センターハウジング耐荷重(静荷重)
750 N
側面取り付け部の耐荷重 (静荷重)
250 N
基材
鋼板製
ロック
ロックの仕様: ミニクイックハンドル
ロックインサート: キー No. 3524 E ロックインサート
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 54 (上下に、開口部のないグランドプレートを使用した場合)
関税率番号
94032080
EAN
4028177994072
製品説明
AX ウォール型キャビネット (3分割型)、Blue e+ フィルタールーバー付き、幅x高さx奥行 600x745x573 mm、15 U、ウォール取り付け部は上下にグランドプレート (開口部なし) 付き、ミニクイックハンドル付き
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
Selection guide
その他の技術情報
マニュアル
データシート
詳細技術情報