- 製品番号:
- 2262.155
- 仕様
- IT ウォール型ボックス
- 材質
- ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:鋼板、1.5 mm
透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm - 表面
- 静電粉体塗装
- 塗装色
- ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:RAL 7035
透視ドア:RAL 7035/7015 (スレートグレー) - 同梱品
- ウォール取り付け部: グランドプレート、密閉型、上下
ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレームには 25 mm ピッチ穴、さらに、フロント側には、固定式の 19インチ マウンティングレール2本が付属。
デザイン透視ドア
デザイン透視ドアのロック:セーフティロック 3524 E
センターパーツのロック:ダブルビット 3 mm
アース部品と固定部品付き
2 Blue e+ outlet filters (supplied loose)
クイックハンドル、ロックインサートおよび2点ロック用 - 高さ単位(ユニット)
- 21 U
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 1,012 mm
奥行: 573 mm - ロックの数
- 1
- IKコード
- IK08
- センターハウジング耐荷重(静荷重)
- 750 N
- Load capacity of wall section (static)
- 250 N
- 基材
- 鋼板製
- ロック
- ロックの仕様: クイックハンドルおよび2点ロック
ロックインサート: キー No. 3524 E ロックインサート - 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 54 (上下に、開口部のないグランドプレートを使用した場合)
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177994058
- 製品説明
- AX wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x1012x573 mm, 21 U, wall section: solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle
AX ウォール型キャビネット、3分割型 With Blue e+ outlet filter
製品番号: 2262.155
The delivery concept behind the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.