- 品番:
- DK 7462000
- 製品説明
- 光ファイバー用小型分岐ボックスの個別カスタマイズに、コネクタータイプの異なるさまざまのパッチパネルが用意されています。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- パッチパネル
取り付け部品を含む - Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- 基材
- 鋼板製
- 光ファイバーカップリング用
- ST
- 取り付けスペースの数
- シングル: 12
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.152 kg
- 総質量
- 0.169 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0.6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177130746
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- 製品説明
- DK Patch panel, For small fibre-optic distributors, 12 x type: ST