光ファイバー用小型分岐ボックス用パッチパネル

品番: DK 7463200

ST、SC、E-2000 および E-2000 Duplex カップリング用の光ファイバー用小型分岐ボックス用パッチパネル。

品番:
DK 7463200
製品説明
光ファイバー用小型分岐ボックスの個別カスタマイズに、コネクタータイプの異なるさまざまのパッチパネルが用意されています。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
パッチパネル
取り付け部品を含む
Number of patch panels per enclosure (max.)
2
基材
鋼板製
光ファイバーカップリング用
SCツイン
取り付けスペースの数
Duplex: 6
1パック
2 個
純質量
0.09 kg
総質量
0.148 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177187160
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
製品説明
DK Patch panel, For small fibre-optic distributors, 6 x type: SC-Duplex