ネットワークラック/サーバーラック VX IT 通気型ドア付き、標準型 19インチ マウンティングレール付き

品番: VX 5304116

VX IT ネットワークラック / サーバーラック、通気型、室内空調用。奥行き方向に取り付け位置を変更できる 19インチ マウンティングレール付き標準仕様 19インチ内装。様々なサイズが用意されています。

PSM / PDU 用接続ケーブル

PSM コンセントモジュール

PSM パワーレール

過電圧保護装置 PSM

接続ケーブル PSMレール用

ケーブルロック PSM コンセント種類EN 60 320 C13装備のモジュール用

コンセントバー アルミニウムケース内

IT LED システム照明灯 IT ラックシステムおよび IT キャビネット用

等電位化セット VX IT 用

等電位化セット プラス VX IT 用

品番:
VX 5304116
仕様
通気型
標準仕様
19 インチマウンティングレール付き
材質
鋼板製
アルミニウム
フロントドア:アルミ製、1.25 mm
リアドア:鋼板製、1.5 mm
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
内装:塗装処理
リアドアおよびトップパネル:浸漬下塗り、静電粉体塗装
フロントドア:アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理
General colour
RAL 7035
塗装色
キャビネットフレーム、リアドアおよびトップパネル:RAL 7035
フロントドア:垂直プロファイル (フレーム) は銀色、水平プロファイル (フレーム) は RAL 9005
内装、通気用パンチングメタル(フロント):RAL 9005
取っ手とヒンジ:RAL 9005
同梱品
VX エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き
アルミ&鋼板製フロントドア、通気型(パンチングメタルの開口率 約 85 %)、180°ヒンジ付き
鋼板製リアドア、通気型 (パンチングメタルの開口率 約 85 %)
フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E用クイックハンドル
19インチマウンティングレール
トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
25 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
IPPCパレット
トップパネル、多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能
鋼板ドア、通気型、1枚型、130°ヒンジ付き
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 1,200 mm
奥行: 1,000 mm
高さ単位(ユニット)
24 U
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)
87 mm / 720 mm
取り付け面間隔(出荷時の状態において)
720 mm
19インチ固定
奥行きレールに上下部をねじ留めします
仕様
標準仕様
仕様 (トップパネル)
多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能
フロントドアの仕様
アルミ&鋼板製ドア、通気型、1枚型、180°ヒンジ付き
仕様 (マウンティングレール)
VX IT 内の標準型 19インチ マウンティングレール
仕様 (ボトム)
オープン型
19インチ機器取り付け面の仕様
フロントおよびリア
マウンティングレールの位置
前後に 19インチ機器取り付け面付き
耐荷重
15,000 N
UL 2416 による、エンクロージャーごとの最大耐荷重 (静荷重)
12,000 N
注記:
設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
58.76 kg
総質量
73.2 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
180.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94032080
EAN
4028177944886
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
製品説明
VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, vented, WHD: 800 x 1200 x 1000 mm, 24 U 
取得認証
UL + C-UL (listed)
証明書
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
Visio Shapes
詳細技術情報