ネットワークラック/サーバーラック VX IT 透視ドア付き、IP 55、内装無しラック

品番: VX 5306190

VX IT、密閉型、エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。個別のカスタマイズに適している 19インチ内装無しラック。様々なサイズが用意されており、保護等級は IP 55 です。

品番:
VX 5306190
材質
鋼板製
アルミニウム
透視ドア:単層安全ガラス、3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
リアドアおよびトップパネル:浸漬下塗り、静電粉体塗装
フロントドア:アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理
General colour
RAL 7035
塗装色
キャビネットフレーム、リアドアおよびトップパネル:RAL 7035
フロントドア:垂直プロファイル (フレーム) は銀色、水平プロファイル (フレーム) は RAL 9005
取っ手とヒンジ:RAL 9005
同梱品
VX エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き
アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ
鋼板製リアドア、密閉型、1枚型、130°ヒンジ付き
フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E用クイックハンドル
トップパネル、ワンピース型、密閉型
グランドプレート付きボトムトレイ、多分割型、密閉型
グランドプレート用連結部パッキンおよびパッキンセット(付属品)
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
25 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
IPPCパレット
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm
高さ単位(ユニット)
42 U
高さ単位(ユニット)
42 U
仕様 (トップパネル)
1枚型、密閉型
リアドアの仕様
鋼板ドア、密閉型、1枚型、130°ヒンジ付き
フロントドアの仕様
アルミ製透視ドア、密閉型、1枚型、180°ヒンジ付き
仕様 (マウンティングレール)
なし
仕様 (ボトム)
グランドプレート付きボトムトレイ、多分割型、密閉型
マウンティングレールの位置
なし
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55(連結部パッキンあるいはねじ留めサイドパネルを使用の場合のみ。)
IKコード
IK08
注記:
設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
80.64 kg
総質量
90.8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
223.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
EAN
4028177944930
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
製品説明
VX IT, without 482.6 mm (19") interior installation, glazed door, WHD: 800 x 2000 x 600 mm, 42 U, IP 55 
取得認証
UL + C-UL (listed)
証明書
Negative Certificate
保護等級
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
Visio Shapes