- 品番:
- VX 5314185
- 製品説明
- 様々なアプリケーションを1つの兼用ハウジングに統合し、様々なユーザーグループやアクセス権限に対応するスマートなハウジングソリューション。機器類は、配線を含め、物理的に完全に分離された状態で設置できます。個別にカスタマイズが可能な4つのコンパートメントには、IT インフラストラクチャーを安全に収納することができます。
- メリット
- エンクロージャーの各コンパートメントの前後には、482.6 mm (19インチ) 機器取り付け面が取り付けてあり、これらは個別に調整可能です
- 機器取り付け面間距離 (取り付け済み) 740 mm、変更可能
- ドアヒンジ位置は右側から左側に変更可能
- すべての面で連結可能
- エアバッフルプレートは、19インチ マウントフレームに取り付けられています
- ドア開角度:最大 130°、連結時:最大 105°
- 仕様
- コンパートメントごとの最大耐荷重 250 kg
- 材質
- エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
トップパネル:鋼板製、1.5 mm
グランドプレート:鋼板製、1.0 mm
フロントおよびリアドア:鋼板製、1.5 mm
プロファイル (マウンティング) レール:鋼板製、2.5 mm
- General colour
- RAL 7035
- 塗装色
- ハウジングフレームおよびフラットパーツ:RAL 7035
19インチ 機器取り付け面、ヒンジおよびハンドルの塗料色:RAL 9005
- 同梱品
- VX ITコンパートメントラック。4つの独立したコンパートメントを備えています
各コンパートメントの前後に 482.6 mm (19インチ) 機器取り付け面が取り付けてあり、これは左右の仕切りパネルにねじ留めしてあります
中央で分割されたボトムプレート、ラック奥行方向全体にわたり組み付け済
4 x 鋼板製ドア、通気型、前後に
安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル
等電位化機能付き、アースストラップを取り付けられるようになっています
各コンパートメントの前後に 482.6 mm (19インチ) 固定プロファイル2本を設置 (設置位置は変更可能)、前部プロファイルの周囲にはエアパーティションを設置
キー8個
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 2,200 mm
奥行: 1,000 mm
- 取り付け面間隔(出荷時の状態において)
- 740 mm
- Number front doors
- 4
- Number back doors
- 4
- 19インチ固定
- 4 x 11 U
- 各コンパートメントの前後には、482.6 mm (19インチ) 機器取り付け面が取り付けてあり、これらは個別に調整可能です
- 仕様
- コンパートメントラック、4 x 11 U
- 仕様 (トップパネル)
- トップパネル、1枚型、トップパネル中央部の両側にケーブルガイド付き
- Design doors
- ドア開角度、最大 130°
- ロッドロック (2点ロックシステム) 付き
- リアドアの仕様
- 4 分割型、通気型
- フロントドアの仕様
- 4 分割型、通気型
- 仕様 (マウンティングレール)
- VX IT コンパートメントラック内の 19インチ マウンティングレール
- 仕様 (ボトム)
- ボトムフレームには、引き出し可能な、2ピースタイプの、開口部の無いグランドプレートが取り付けてあります
- 19インチ機器取り付け面の仕様
- 前後に 19インチ機器取り付け面付き
- 19インチ機器取り付け面、ユニバーサルマウンティングブラケット付き、前後に設置、取り付け位置を奥行き方向に変更可能、12.5 mm ピッチ、左右の仕切りパネルにねじ留めします、エアバッフルプレート付き
- 各コンパートメントの左右に、縦方向の 19インチ 1 U 取り付け用カットアウトが備わっているエアバッフルプレート。内装機器や配線のための追加スペースとして利用できます。
- マウンティングレールの位置
- 前後に 19インチ機器取り付け面付き
- 注記:
- 設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 215 kg
- 総質量
- 231.6 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177950085
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 製品説明
-
VX IT コンパートメントラック、通気型、4コンパートメント、4 x 11 U、幅x高さx奥行:800x2200x1000 mm、ハウジングフレームおよびフラットパーツ:RAL 7035、内装品:RAL 9005