VX IT オープン

品番: VX 1182097

VX IT スタンダード仕様、フロントおよびリアドアは付いていません

品番:
VX 1182097
仕様
VX エンクロージャーフレーム、トップパネル付き
フロントおよびリアドアは付いていません
通気型
サイドパネルなし
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
内装:塗装処理
General colour
RAL 7035
塗装色
ハウジングフレームとトップパネル:RAL 7035
内装:RAL 9005
同梱品
エンクロージャーフレーム
19インチマウンティングレール
トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
25 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
IPPCパレット
トップパネル、多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,200 mm
高さ単位(ユニット)
42 U
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)
150 mm / 330 mm
取り付け面間隔(出荷時の状態において)
720 mm
19インチ固定
上下の奥行きレールや本体フレームに固定されているサポートレールにねじ留めします
仕様
標準仕様
仕様 (トップパネル)
多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能
仕様 (マウンティングレール)
VX IT 内の標準型 19インチ マウンティングレール
仕様 (ボトム)
オープン型
19インチ機器取り付け面の仕様
フロントおよびリア
耐荷重
15,000 N
UL 2416 による、エンクロージャーごとの最大耐荷重 (静荷重)
12,000 N
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
73 kg
総質量
76 kg
EAN
4028177973299
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
製品説明
VX IT オープン、上下の奥行きレールおよび本体フレームのサポートレールに 19インチ マウンティングレールをねじ留め済み、幅x高さx奥行:800x2000x1200 mm、RAL 7035
適合宣言書
CE適合宣言書
製造者宣言書
資料
Further instructions
マニュアル