OCP ORV3 ラック

品番: IT 7100120

OCP は、IT インフラストラクチャーの簡素化と最適化を目標とする新興の国際的なコミュニティです。リタール OCP ORV3 ラックは OCP に対応しており、すぐに使用できます。豊富なアクセサリーは、モディフィケーションや機能の追加をいつでも簡単に可能にします。OCP ORV3 ラックは、直接液体冷却 (DLC) ソリューションにも対応しています。このラックを使用すると、効率性と電力密度を新たなレベルに引き上げることができます。

品番:
IT 7100120
仕様
オープンタイプの支持フレーム
バスバー付き
トップパネルとボトムパネルにケーブル引き込み口が備わっています
全高に渡るフロントケーブルルーティング
メリット
21 インチ OCP コンポーネントの取り付けと、電源供給レールへの直接接続に対応
IT および IT OCP パワーレールシステムのクリックイン取り付けによる迅速な設置とサービス
フロント側のラック全体の高さにわたって端から端までのケーブル処理
直接液体冷却 (DLC) ソリューションに対応しているので、ハイパフォーマンスコンピューティングや AI テクノロジーに最適。ラック内で発生した熱負荷を確実に排出されます
重量用キャスターが内蔵されているため、データセンター内での移動が容易
材質
鋼板製
表面
電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装
塗装色
RAL 9005
同梱品
OCP ORV3 ラック
OCP 電源供給レール、最大 48 DC/18 kW 用
ステー 2 本 (取り付け済み)
レベル調整脚、取り付け済み
キャスター (自在に旋回可能) 4 個
連結部パッキン
エアガイドプレート
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 2,286 mm
奥行: 1,068 mm
高さ単位(ユニット)
44 OU
耐荷重
14,000 N
基材
鋼板製
定格出力
18 kW
定格電圧
48 V DC
1パック
1 個
純質量
172 kg
総質量
200 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177997738
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
製品説明
OCP ORV3 ラック、バスバー付き、44 OU、幅x高さx奥行 600x2286x1068 mm、RAL 9005
取得認証
IEC CB
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報