- 製品番号:
- DK 5513.110
- 材質
- 鋼板製
アルミニウム - 表面
- エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
内装:浸漬下塗り
ドアおよびトップパネル:電着浸漬下塗り、静電粉体塗装 - General colour
- RAL 7035
- 塗装色
- ハウジングフレームおよびフラットパーツ:RAL 7035
内装、通気用パンチングメタル(フロント):RAL 9005 - 同梱品
- TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き
アルミ&鋼板製フロントドア、通気型(パンチングメタルの開口率 約 85 %)、180°ヒンジ付き
フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E用クイックハンドル
2本の 482.6 mm(19インチ)固定プロファイルを前後に、クイック固定部品を使って奥行きレールへ固定、奥行き調整可能
トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。
アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリー(付属品)
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
IPPCパレット
トップパネル、多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドからのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュール用カットアウト付き。
鋼板製リアドア、通気型 (パンチングメタルの開口率 約 85 %)、両開き2枚ドア、180°ヒンジ付き - 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 2,200 mm
奥行: 1,000 mm - 高さ単位(ユニット)
- 47 U
- 高さ単位(ユニット)
- 47 U
- 19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)
- 84 mm / 168 mm
- 取り付け面間隔(出荷時の状態において)
- 745 mm
- 19インチ機器取り付け面の仕様
- 19インチマウンティングレール
- 耐荷重
- 15,000 N
- 注記:
- 設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 89.4 kg
- 総質量
- 92.4 kg
- EAN
- 4028177678156
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 製品説明
- TS IT, 19" mounting angles, vented, WHD: 600 x 2200 x 1000 mm, 47 U
- 資料
- マニュアル