ネットワークラック/サーバーラック TS IT 透視ドア付き、セットアップ仕様、19インチ マウントフレーム付き

品番: DK 5514151

TS IT 密閉型。エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。実用的な装備を含むセットアップ仕様。耐荷重1500kgまで対応可能な19インチ マウントフレーム付き19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。

19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き

連結固定キット(外側用) TS/TS用

グランドプレート TS IT、TX CableNet 用

TS IT 19インチマウントフレーム用エアガイドプレート

ケーブルルート TS 用

Cレール TS、VX SE用

Cレール TS、VX SE用

ケーブルクランプレール TS、TS IT用

ケーブルクランプレール TS、TS IT用

品番:
DK 5514151
材質
鋼板製
アルミニウム
ベース コーナーピース:鋼板
ベース トリムパネル、前後:鋼板
コーナーおよび連結部カバープラスチック
透視ドア:単層安全ガラス、3 mm
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
内装:浸漬下塗り
ドア、トップパネルおよびサイドパネル:浸漬下塗りおよび粉体塗装
General colour
RAL 7035
塗装色
ハウジングフレームおよびフラットパーツ:RAL 7035
内装、ベース:RAL 9005
同梱品
エンクロージャーフレーム TS 8。ドア、トップパネル、ベースおよびサイドパネル付き
アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ
フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E用クイックハンドル
2台の482.6mm(19インチ)マウントフレーム、フロントおよびリア、奥行き可変式
トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。
中央アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリー、取り付け済み
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
ボトムホルダー
フロント グランドモジュール、ブランクトリムとして取り付け
VX ベースシステムベース、100 mm、通気型
ベース コーナーピースとサイドのトリムパネルはねじ留めされています
前後用のベース トリムパネルおよびコーナーカバーと連結部カバーは同梱されています
サイドパネル、ワンピース型、施錠可能
4 x レベル調整脚 M12 およびベースアダプター (付属品)
エンクロージャー奥行き方向の外側実装面用ケーブルクランプレール (ハンマーヘッド形):4 本 (付属品)
10 x ケーブルガイドリング (金属製)、125 x 65 mm (同梱付属品)
IPPCパレット
トップパネル、多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドからのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュール用カットアウト付き。
鋼板製リアドア、密閉型、両開き2枚ドア、180°ヒンジ付き
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 2,200 mm
奥行: 1,000 mm
高さ単位(ユニット)
47 U
高さ単位(ユニット)
47 U
高さ、ベース含む
2,300 mm
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)
87 mm / 165 mm
取り付け面間隔(出荷時の状態において)
745 mm
19インチ機器取り付け面の仕様
マウントフレーム、19インチ
耐荷重
15,000 N
注記:
設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
177 kg
総質量
186.5 kg
EAN
4028177706279
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
製品説明
TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 800 x 2200 x 1000 mm, 47 U, pre-configured
取得認証
UL + C-UL (listed)
証明書
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報