- 品番:
- DK 5528151
- 材質
- 鋼板製
アルミニウム
ベース コーナーピース:鋼板
ベース トリムパネル、前後:鋼板
コーナーおよび連結部カバープラスチック
透視ドア:単層安全ガラス、3 mm
- 表面
- エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
内装:浸漬下塗り
ドア、トップパネルおよびサイドパネル:浸漬下塗りおよび粉体塗装
- General colour
- RAL 7035
- 塗装色
- ハウジングフレームおよびフラットパーツ:RAL 7035
内装、ベース:RAL 9005
- 同梱品
- エンクロージャーフレーム TS 8。ドア、トップパネル、ベースおよびサイドパネル付き
アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ
フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E用クイックハンドル
2台の482.6mm(19インチ)マウントフレーム、フロントおよびリア、奥行き可変式
トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。
中央アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリー、取り付け済み
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
ボトムホルダー
フロント グランドモジュール、ブランクトリムとして取り付け
VX ベースシステムベース、100 mm、通気型
ベース コーナーピースとサイドのトリムパネルはねじ留めされています
前後用のベース トリムパネルおよびコーナーカバーと連結部カバーは同梱されています
サイドパネル、ワンピース型、施錠可能
4 x レベル調整脚 M12 およびベースアダプター (付属品)
エンクロージャー奥行き方向の外側実装面用ケーブルクランプレール (ハンマーヘッド形):4 本 (付属品)
10 x ケーブルガイドリング (金属製)、125 x 65 mm (同梱付属品)
IPPCパレット
トップパネル、多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドからのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュール用カットアウト付き。
鋼板製リアドア、密閉型、両開き2枚ドア、180°ヒンジ付き
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 1,800 mm
奥行: 800 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 38 U
- 高さ単位(ユニット)
- 38 U
- 高さ、ベース含む
- 1,900 mm
- 19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)
- 84 mm / 168 mm
- 取り付け面間隔(出荷時の状態において)
- 545 mm
- 19インチ機器取り付け面の仕様
- マウントフレーム、19インチ
- 耐荷重
- 15,000 N
- 注記:
- 設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 125.5 kg
- 総質量
- 132 kg
- EAN
- 4028177706453
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 製品説明
-
TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 600 x 1800 x 800 mm, 38 U, pre-configured