ネットワークラック/サーバーラック TS IT 透視ドア付き、IP 55、内装無しラック 品番: DK 5506790 TS IT 密閉型。エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。個別のカスタマイズに適している19インチ内装無しの空エンクロージャー。さまざまなサイズおよび保護等級 IP 55までが用意されています。 この製品の販売終了日:: 2021/01/20 この製品の後継品は、: コンフィギュレーターを利用して、VX IT を新しい基盤として使用する 製品構成 このページのPDFを生成 サイドパネル (ねじ留め式)、鋼板製 TS、TS IT用 より詳細へ 連結固定キット(外側用) TS/TS用 より詳細へ ユニットテーブル、フレーム固定式 エンクロージャー幅 600 mm、800 mm 用 より詳細へ ケーブルルート TS 用 より詳細へ 品番: DK 5506790 材質 鋼板製アルミニウム 表面 エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り内装:浸漬下塗りドアおよびトップパネル:電着浸漬下塗り、静電粉体塗装 General colour RAL 7035 塗装色 ハウジングフレームおよびフラットパーツ:RAL 7035 同梱品 TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付きアルミニウム透視ドア、フロント(180°)鋼板製リアドア、180°ヒンジフロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E用クイックハンドルトップパネル、ワンピース型、密閉型グランドプレート付きボトムトレイ、多分割型、密閉型グランドプレート用連結部パッキンおよびパッキンセット(付属品)アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリー(付属品)12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)IPPCパレット 寸法: 幅: 800 mm高さ: 2,000 mm奥行: 600 mm Design doors 密閉型、IP 55 19インチ機器取り付け面の仕様 19インチ内装無し 保護等級、EN 60 529 に準拠 IP 55(連結部パッキンあるいはねじ留めサイドパネルを使用の場合のみ。) 注記: 設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。 エンクロージャーの高さ x 奥行きが、2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mmの場合、サイドパネルは発注時に有無の指示をいただくことで手配可能です。エンクロージャーに取り付けられた状態で納入されます。 基材 アルミニウム 1パック 1 個 純質量 89 kg 総質量 94 kg 関税率番号 94032080 EAN 4028177702998 ETIM 9 EC002499 ECLASS 8.0 27180207 製品説明 TS IT, without 482.6 mm (19") interior installation, glazed door, WHD: 800 x 2000 x 600 mm, 42 U, IP 55 取得認証 UL Global UL + C-UL (listed) EN EN 証明書 表面 DE EN 適合宣言書 CE適合宣言書 DE, EN 資料 マニュアル DE, EN, FR データシート Visio Shapes DE, EN 詳細技術情報 DE EN