Rittal – The System.
Homepage...
製品...
IT インフラ...
IT ラックシステム...
ネットワークラック/サーバーラック TS IT…...
Rittal
コンタクト求人情報
PDF Collectionプロダクトウィッシュリスト
EnclosuresPower distributionClimate controlIT infrastructureSoftware & services
リタールFriedhelm Loh Group

ネットワークラック/サーバーラック TS IT 通気型ドア付き、19インチ マウントフレーム付き

TS IT 通気型。ルーム空調用。耐荷重1500kgまで対応可能な19インチ マウントフレーム付き19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。

Order no.

Loading...

    取り付け可能高さ、コンポーネント用

    Loading...

      幅

      Loading...

        高さ

        Loading...

          奥行

          Loading...
            Order no. 取り付け可能高さ、コンポーネント用 幅 高さ 奥行
            550318124 U800 mm1,200 mm800 mm
            550418124 U800 mm1,200 mm1,000 mm
            550518138 U800 mm1,800 mm800 mm
            550618142 U800 mm2,000 mm600 mm
            550718142 U800 mm2,000 mm800 mm
            550818142 U600 mm2,000 mm1,000 mm
            550918142 U800 mm2,000 mm1,000 mm
            551018142 U600 mm2,000 mm1,200 mm
            551118142 U800 mm2,000 mm1,200 mm
            551218147 U800 mm2,200 mm800 mm
            551318147 U600 mm2,200 mm1,000 mm
            551418147 U800 mm2,200 mm1,000 mm
            551518147 U600 mm2,200 mm1,200 mm
            551618147 U800 mm2,200 mm1,200 mm
            552618124 U600 mm1,200 mm600 mm
            552718138 U600 mm1,800 mm600 mm
            552818138 U600 mm1,800 mm800 mm
            552918142 U600 mm2,000 mm600 mm
            553018142 U600 mm2,000 mm800 mm
            553118147 U600 mm2,200 mm800 mm
            ページの先頭へ
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
              このウェブサイトでの Cookie の設定

              このウェブサイトでは運用に必要な Cookie を使用して統計的な評価を行います。これにより、お客様はソーシャルネットワーク上でコンテンツを共有したり、お客様の興味に関連する広告を表示したりすることができます。対応するボタンを選択・クリックいただき、Cookieの設定を有効にしてください。個人情報保護方針