ネットワークラック/サーバーラック TS IT 通気型ドア付き、19インチ マウントフレーム付き

製品番号: DK 5508.181

TS IT 通気型。ルーム空調用。耐荷重1500kgまで対応可能な19インチ マウントフレーム付き19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。

サイドパネル、分割型 施錠可能なカムロック付き

19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き

サイドパネル、施錠可能 TS、TS IT用

クイック連結クランプ、3分割型 TS/TS用

連結固定キット(外側用) TS/TS用

ボトムホルダー TS IT、TX CableNet 用

グランドプレート TS IT、TX CableNet 用

TS IT 19インチマウントフレーム用エアガイドプレート

ケーブルルート TS 用

Cレール TS、VX SE用

Cレール TS、VX SE用

ケーブルクランプレール TS、TS IT用

ケーブルクランプレール TS、TS IT用

製品番号:
DK 5508.181
材質
鋼板製
アルミニウム
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
内装:浸漬下塗り
ドアおよびトップパネル:電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
General colour
RAL 7035
塗装色
ハウジングフレームおよびフラットパーツ:RAL 7035
内装、通気用パンチングメタル(フロント):RAL 9005
同梱品
TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き
アルミ&鋼板製フロントドア、通気型(パンチングメタルの開口率 約 85 %)、180°ヒンジ付き
フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E用クイックハンドル
2台の482.6mm(19インチ)マウントフレーム、フロントおよびリア、奥行き可変式
トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。
アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリー(付属品)
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
IPPCパレット
トップパネル、多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドからのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュール用カットアウト付き。
鋼板製リアドア、通気型 (パンチングメタルの開口率 約 85 %)、両開き2枚ドア、180°ヒンジ付き
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,000 mm
高さ単位(ユニット)
42 U
高さ単位(ユニット)
42 U
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)
84 mm / 168 mm
取り付け面間隔(出荷時の状態において)
745 mm
Design doors
通気型
19インチ機器取り付け面の仕様
マウントフレーム、19インチ
耐荷重
15,000 N
注記:
設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材
アルミニウム
1パック
1 個
純質量
83 kg
総質量
87.4 kg
EAN
4028177706040
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
製品説明
TS IT, 19" mounting frame, vented, WHD: 600 x 2000 x 1000 mm, 42 U 
取得認証
UL + C-UL (listed)
証明書
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報
Visio Shapes