ネットワークラック/サーバーラック TS IT 透視ドア付き、IP 55、19インチ プロファイルレール付き

品番: DK 5507130

TS IT 密閉型。エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。耐荷重1500kgまで対応可能な奥行き可変式19インチ プロファイルレール付き19インチ内装。さまざまなサイズおよび保護等級 IP 55までが用意されています。

連結固定キット(外側用) TS/TS用

ケーブルルート TS 用

ケーブルクランプレール TS、TS IT用

品番:
DK 5507130
材質
鋼板製
安全ガラスの1枚板(厚さ 3mm)付きアルミニウム透視ドア
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
内装:浸漬下塗り
ドアおよびトップパネル:電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
General colour
RAL 7035
塗装色
ハウジングフレームおよびフラットパーツ:RAL 7035
内装:RAL 9005
同梱品
TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ
鋼板製リアドア、180°ヒンジ
フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E用クイックハンドル
グランドプレート付きボトムトレイ、多分割型、密閉型
トップパネル、ワンピース型、密閉型
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 800 mm
高さ単位(ユニット)
42 U
高さ単位(ユニット)
42 U
取り付け面間隔(出荷時の状態において)
545 mm
耐荷重
15,000 N
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55
品番について
単独設置の場合は、サイドパネルがすでにねじ留めされているエンクロージャーをご発注ください。
注記:
設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材
アルミニウム
1パック
1 個
純質量
112.5 kg
総質量
121.5 kg
EAN
4028177696419
ECLASS 8.0
27180207
証明書
保護等級
データシート
技術システムマニュアル
Visio Shapes