TE 8000 ネットワークラック

品番: TE 7888430

透視ドア付き TE 8000 IT ラック、独自の内部実装用にセットアップ済み。

19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き

品番:
TE 7888430
仕様
サイドパネル付き
メリット
本体フレームがありません
優れたアクセス性
分解可能なので格納も簡単
ドアヒンジ位置変更可能
材質
鋼板製
透視ドア:単層安全ガラス、3 mm
表面
マウントフレーム、電着浸漬下塗り
フラットパーツ:静電粉体塗装
General colour
RAL 7035
塗装色
RAL 7035
同梱品
自立式19インチマウントフレーム、前後奥行き調整可能
透視ドア (フロント側)、130°ヒンジ、デザインハンドルおよび安全ロック 3524 E を含む
鋼板ドア、リア、130°ヒンジ、安全ロック 3524 E を含む
最大限のカットアウト付きベースフレーム (各種のモジュールパネルとの組み合せが可能)
トップパネル (ケーブル引き込み用とオプションファン用のカバー付きカットアウトを含む)
レベル調整脚 M10:4 個 (付属品)
トッププレート持ち上げ用スペーサーボルト (20 mm):4 本 (付属品)
サイドパネル、施錠可能、安全ロック 3524 Eを含む
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 1,200 mm
奥行: 600 mm
高さ単位(ユニット)
24 U
高さ単位(ユニット)
24 U
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)
30 mm / 30 mm / 
取り付け面間隔(出荷時の状態において)
495 mm
耐荷重
4,000 N
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 20
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
54 kg
総質量
56 kg
EAN
4028177801400
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
製品説明
TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x1200x600 mm, 24 U, With glazed door
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報