- 品番:
- TE 7888520
- 仕様
- サイドパネル付き
- メリット
- 本体フレームがありません
- 優れたアクセス性
- 分解可能なので格納も簡単
- ドアヒンジ位置変更可能
- 材質
- 鋼板製
透視ドア:単層安全ガラス、3 mm
- 表面
- マウントフレーム、電着浸漬下塗り
フラットパーツ:静電粉体塗装
- General colour
- RAL 7035
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 自立式19インチマウントフレーム、前後奥行き調整可能
透視ドア (フロント側)、130°ヒンジ、デザインハンドルおよび安全ロック 3524 E を含む
鋼板ドア、リア、130°ヒンジ、安全ロック 3524 E を含む
最大限のカットアウト付きベースフレーム (各種のモジュールパネルとの組み合せが可能)
トップパネル (ケーブル引き込み用とオプションファン用のカバー付きカットアウトを含む)
レベル調整脚 M10:4 個 (付属品)
トッププレート持ち上げ用スペーサーボルト (20 mm):4 本 (付属品)
サイドパネル、施錠可能、安全ロック 3524 Eを含む
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 42 U
- 高さ単位(ユニット)
- 42 U
- 19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)
- 30 mm / 30 mm /
- 取り付け面間隔(出荷時の状態において)
- 495 mm
- 耐荷重
- 4,000 N
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 20
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 100 kg
- 総質量
- 103 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177801455
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 製品説明
-
TE Network enclosure TE 8000, WHD: 800x2000x600 mm, 42 U, With glazed door