ディストリビューションラック TE 8000 オープン

品番: TE 7888940

組み立ておよび設置の際に、すべて方向からのアクセスが容易になるように。

19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き

ケーブルオーガナイザー TEオープン用

品番:
TE 7888940
メリット
すべて方向からアクセス可能であるため、組み立ておよび設置作業が楽になります
オープンデザインなので通気性も抜群
ラックレール間のピッチは無断階で調整可能です
材質
鋼板製
表面
静電粉体塗装
General colour
RAL 7035
塗装色
RAL 7035
同梱品
前後に19インチ取り付け面付きの、自立式マウントフレーム
ケーブルオーガナイザー取り付け用トップパネル
オープンベースフレーム (幅方向への実装用システムセクション2本付き)
レベル調整脚 M10:4 個 (付属品)
ブラシストリップ (リア側横向き) 付きトップパネル
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,000 mm
高さ単位(ユニット)
42 U
高さ単位(ユニット)
42 U
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)
80 mm / 130 mm
取り付け面間隔(出荷時の状態において)
745 mm
耐荷重
7,000 N
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
33 kg
総質量
35 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177801554
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
製品説明
TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x2000x1000 mm, 42 U, open
データシート
詳細技術情報