この製品の販売終了日:: 2022/06/29
- 品番:
- TE 7888944
- メリット
- すべて方向からアクセス可能であるため、組み立ておよび設置作業が楽になります
- オープンデザインなので通気性も抜群
- ラックレール間のピッチは無断階で調整可能です
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 静電粉体塗装
- General colour
- RAL 7035
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 前後に19インチ取り付け面付きの、自立式マウントフレーム
ケーブルオーガナイザー取り付け用トップパネル
オープンベースフレーム (幅方向への実装用システムセクション2本付き)
レベル調整脚 M10:4 個 (付属品)
ブラシストリップ (両サイド) 付きトップパネル - 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,000 mm - 高さ単位(ユニット)
- 42 U
- 高さ単位(ユニット)
- 42 U
- 19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)
- 80 mm / 130 mm
- 取り付け面間隔(出荷時の状態において)
- 745 mm
- 耐荷重
- 7,000 N
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 55 kg
- 総質量
- 59.5 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177801332
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- 製品説明
- TE Network enclosure TE 8000, WHD: 800x2000x1000 mm, 42 U, open
- データシート
- 詳細技術情報