TE 8000 ネットワークラック 通気型

製品番号: TE 7888.882

奥行き可変式 482.6 mm (19インチ) マウントフレーム付きの分解可能な IT ラックシステム。

19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き

製品番号:
TE 7888.882
メリット
本体フレームがありません
優れたアクセス性
分解可能なので格納も簡単
ドアヒンジ位置変更可能
材質
鋼板製
表面
マウントフレーム、電着浸漬下塗り
フラットパーツ:静電粉体塗装
General colour
RAL 7035
塗装色
RAL 7035
同梱品
自立式19インチマウントフレーム、前後奥行き調整可能
鋼板ドア、通気型 (パンチングメタル部の開口率 > 67%)、フロント側は、デザインハンドル、130°ヒンジ、安全ロック 3524 E 付き
鋼板ドア、通気型(パンチングメタル部の開口率 > 67%)、リア、130°ヒンジ、安全ロック 3524 E 付き
最大限のカットアウト付きベースフレーム (各種のモジュールパネルとの組み合せが可能)
トップパネル (ケーブル引き込み用とオプションファン用のカバー付きカットアウトを含む)
レベル調整脚 M10:4 個 (付属品)
トッププレート持ち上げ用スペーサーボルト (20 mm):4 本 (付属品)
連結キット
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,000 mm
高さ単位(ユニット)
42 U
高さ単位(ユニット)
42 U
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)
80 mm / 130 mm
取り付け面間隔(出荷時の状態において)
745 mm
耐荷重
7,000 N
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 20
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
65 kg
総質量
68 kg
EAN
4028177801516
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
製品説明
TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x2000x1000 mm, 42 U, vented, without side panels
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報