製品販売終了日:: 2024/12/31
- 製品番号:
- DK 7979.616
- 仕様
- 赤
- 製品説明
- null
- メリット
- 電流 (A)、有効電力 (kW)、電圧 (V)、周波数 (Hz)、エネルギー (kWh)、位相角 (°) の統合測定
- 測定精度 ± 2 %
- 仕様
- フォルトトレラント PDU 電源、すべての相で冗長性を有します
- 接続ケーブル、プラグ付き、3 m、H05VV-F3G4 mm²
- 電圧 V、電流 A、周波数 Hz
- LCD ディスプレイ
- 機能方法
- 各相もしくは給電単位での電力測定機能
- 材質
- アルミ製、塗装済み、赤、RAL 3020 近似色
カバー:プラスチック製 PA 6 GF30、黒、RAL 9005 近似色 - 同梱品
- PDU、ローカル測定機能付き、32 A、単相、赤
アングルブラケット:2 個 - Measurement functions, description
- 各位相もしくは給電の測定
- 寸法:
- 幅: 44 mm
奥行: 47 mm
長さ: 1,308 mm - コンセントの数および型式
- 24 x C13 / 6 x C19
- IEC/EN/60320/C13
- IEC/EN/60320/C19
- ソケット
- 24 x C 13
6 x C 19
極数 2、アース接点付き、黒色 - 定格電圧
- 230 V、50 Hz/60 Hz
- 定格電流 (最大)
- 32 A
- 定格出力
- 7.4 kW
- 給電
- 数: 1
給電回路ごとの相: 単相 - 接続ケーブル長さ
- 3 m
- 電源接続
- CEE
- ガイドライン
- EMC 指令 2014/30/EU
- 低電圧指令 2014/35/EU
- 動作温度範囲
- 5 °C...45 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 5...95 %
- 保管温度範囲
- -5 °C...60 °C
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX IT エンクロー ジャーフレー ム: ≥ 1,800 mm
エンクロージャータイプ: TX Colocation Rack: ≥ 1,800 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.3 kg
- 総質量
- 3.5 kg
- 関税率番号
- 85366990
- EAN
- 4028177976252
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142606
- 製品説明
- PDU、ローカル電力測定機能付き、赤色バージョン、24x C13、6x C19、2 極、アース接点付き、黒色、幅x高さx奥行 44x1308x47 mm
- 資料
- マニュアル