コンセントバー 電流計付き

品番: DK 7240305

接続機器の消費電流測定用。ピンパターン:「シュコー」、取り付け方を選べます。

品番:
DK 7240305
製品説明
電流計付きのコンセントバーは、接続した機器の消費電流を測定します。コンセントバーの長さは482.6 mm(19インチ)で、19インチ マウントフレーム、エンクロージャーフレーム、ウォール型分岐ボックスの後ろなどに取り付けることができます。取り付け用ブラケットには4ヶ所の取り付け箇所があるので、多様な実装が可能です。コンセントバーは25 mmピッチのすべてのフレームに使用でき、取り付けアクセサリーは不要です。
材質
アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(無着色)
コンセント部分:ポリカーボネート
同梱品
コンセントバー
取り付けアングル 2個
固定部品
3 m接続ケーブル付き(コンダクタースリーブ)
仕様
電流計付き
ソケット
8 x 電気機器コネクター(ソケット型) C13
寸法:
高さ: 45 mm
奥行: 50 mm
長さ: 482.6 mm
接続ケーブル長さ
3 m
固定サイズ
464.1 mm
定格電圧
250 V AC, 50 Hz
定格電圧
230 V AC, 50 Hz
定格電流 (最大)
10 A
取り付け方法
25 mmピッチ部品
エンクロージャーフレーム
IT ウォール型分岐ボックス、リア、横(幅が足りる場合)
19インチ取り付け面
1パック
1 個
純質量
1.1 kg
総質量
1.14 kg
関税率番号
85366990
EAN
4028177558151
ECLASS 8.0
27142604