- 品番:
- DK 7240301
- 製品説明
- ディスプレイ付きのコンセントバー 7x CEE 7/3 (タイプ F - Schukoソケット)は、接続されているすべての機器の消費電力を測定します。コンセントバーの長さは482.6 mm(19インチ)で、19インチ マウントフレーム、エンクロージャーフレーム、ウォール型分岐ボックスの後部などに取り付けることができます。取り付け用ブラケットには4ヶ所の取り付け箇所があるので、多様な実装が可能です。コンセントバーは25 mmピッチのすべてのフレームに使用でき、取り付けアクセサリーは不要です。
- メリット
- 測定精度 ± 5 %
- 機能方法
- 電流、電圧、周波数、有効電力、有効エネルギー (エクセルギー) および位相のずれの測定
- 材質
- アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(無着色)
コンセント部分:ポリカーボネート
- 同梱品
- コンセントバー
マウンティングブラケット 2個
固定部品
使用上の注意
3 m接続ケーブル付き(コンダクタースリーブ)
- 仕様
- Mit Display
- ソケット
- 7 x D、Schuko (タイプF、CEE 7/3)
- 寸法:
- 高さ: 45 mm
奥行: 50 mm
長さ: 482.6 mm
- 接続ケーブル長さ
- 3 m
- 接続ケーブル(タイプ)
- H05VV-F3G1.5 スリーブ端子付き
- 固定サイズ
- 464.1 mm
- 定格電圧
- 230 V AC, 50 Hz
- 定格電圧
- 230 V AC, 50 Hz
- 定格電流 (最大)
- 16 A
- 取り付け方法
- 25 mmピッチ部品
- 19インチ取り付け面
- エンクロージャーフレーム
- IT ウォール型分岐ボックス、リア、横(幅が足りる場合)
- コンセントポット
- RAL 7035
- 動作温度範囲
- 5 °C...45 °C
- 相対湿度 (結露無きこと)
- 10 %...80 %
- 保管温度範囲
- -15 °C...60 °C
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.88 kg
- 総質量
- 1.08 kg
- 関税率番号
- 85366990
- EAN
- 4028177709416
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 製品説明
-
DK Socket strip, CEE 7/3 (type F), 7-way, 230 V (AC), 16 A, LHD: 482,6x45x50 mm, with display