CMC III センサー

品番: DK 7030128

CMC III アクセスセンサー VX

品番:
DK 7030128
仕様
VX アクセスセンサー
製品説明
CMC III センサーは、物理的環境の監視に使用され、CAN バス接続ケーブル RJ45 経由で直接 PU につなげることができます。センサーを互いにバス接続することも可能です。
メリット
プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
用途
IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。
IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
機能方法
物理的な周囲パラメーターの記録
仕様
センサー:リード接点 / マグネット
最大 5 リード接点 (直列)
材質
プラスチック
同梱品
センサー
マウンティングプレート
取り付け部品を含む
VX アクセスセンサー
ケーブル 0.5 m
CANバスへの接続
CMC III CAN バスインターフェース経由で間接的に
動作温度範囲
5 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)
5...95 %
1パック
1 個
純質量
0.085 kg
総質量
0.09 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
85319000
EAN
4028177925830
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
製品説明
CMC III Access sensor VX
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル