この製品の販売終了日:: 2025/12/30
- 品番:
- DK 7320570
- 仕様
- ドアセンサー
- 製品説明
- CMC III センサーは、物理的環境の監視に使用され、CAN バス接続ケーブル RJ45 経由で直接 PU につなげることができます。センサーを互いにバス接続することも可能です。
- メリット
- プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
- 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
- 用途
- IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。
- IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
- 機能方法
- 設定は、CMC III プロセッシングユニット、あるいは、IoT インターフェース経由でできます。
- センサーは、ある領域に動きがないかを監視します。
- 材質
- プラスチック
フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー - 塗装色
- ハウジング:白
- 同梱品
- センサー
マウンティングプレート
取り付け部品を含む
接続ケーブル、プラグ付き
マウントレール固定用取り付けクリップ
取り付け部品を含む - CANバスへの接続
- CMC III CAN バスインターフェース経由で間接的に
- インターフェース
- RJ12
- IoT インターフェースごとの最多ログイン数
- 32
- PU コンパクト最多ログイン数
- 4
- PU 最多ログイン数
- 32
- 注記:
- 納期についてはお問合せ下さい
- 測定方法
- 赤外線(IR)ディテクター
- 寸法:
- 幅: 59 mm
高さ: 102 mm
奥行: 32 mm - 動作温度範囲
- 5 °C...45 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 5...95 %
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.25 kg
- 総質量
- 0.267 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 85311095
- EAN
- 4028177367432
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 製品説明
- DK CMC-TC Motion sensor
- 資料
- Info sheet