CMC III プロセッシングユニット

品番: DK 7030010

プロセッシングユニットは、監視システム CMC III の中枢ユニットです。ユニットはイーサネット経由でデータネットワークにつなぐことができ、Web / USB 経由で設定可能です。Eメールサーバー経由でアラームを送信し、そして SNMP 経由でお客様のネットワークへつなげることができます。

品番:
DK 7030010
製品説明
監視システム CMC III の中枢ユニット。組み込まれているセンサーに加えて、最大 32/4 ヶの外部センサーや CAN バス接続ユニットをつなげることができます。
メリット
冗長化電源による高いアベイラビリティー。
最適な空間利用および接続技術によるコストの最適化。
モジュラーシステムによる高いフレキシビリティー。
エンクロージャー周囲の物理的環境の恒常的監視による高い安全性。
用途
IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。
機能方法
CMC II Iシステム用の中央監視ユニット。
測定データを収集し、限界値(自由に設定可能)を超えた時に、ネットワークマねじメントシステムあるいはオペレーションセンターへ警報を発信します。
アクチュエーターを自動的に制御し、リモートアウトプットを操作します。
仕様
音響による情報伝達に使用する圧電ブザー
NTP 付きリアルタイムクロックによる計時機能
材質
プラスチック
表面
フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー
塗装色
エンクロージャー:RAL 7035
フロント側:RAL 9005
同梱品
ベーシックシステム
温度センサー、接続ケーブル (同梱付属品) を含む
赤外線アクセスセンサー (内蔵型)
平面へ取り付けるための固定部品を含む
赤外線アクセスセンサー
はい
温度センサー内蔵
はい
バスシステム インターフェース
RJ45 CANバス
アラームリレー出力
1.5 mm² までのターミナル (最大 24 V DC/1 A)
インターフェース
ミニUSB
デジタルインプット 2カ所
モバイルサイト
アンドロイド及びウィンドウズフォン用
ネットワークインターフェース
イーサネット(IEEE 802.3準拠、10/100BaseT フルデュプレックス 10/100 Mbit/s 経由、PoE装備)
Interface UPS
ターミナル
ポート
PoE (Power over Ethernet)
Serial interface
RJ12
Interface streaming
VAPIX®バージョン 3 を備えた Axis ネットワークカメラ
センサーの数(最多)
4
注記:
ネットワークセキュリティーをレベルアップするには、暗号化されていないプロトコルを無効にすることが可能です
LED 表示(背面)
ネットワークステータス
LED 表示(フロント側)
ステータス
プロトコル
TCP/IPv4
TCP/IPv6
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Telnet
SSH
FTP
SSLを含むSFTP
HTTP
SSLを含むHTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Radius
OPC-UA
Modbus/TCP
RS-232
寸法:
幅: 138 mm
高さ: 40 mm
奥行: 132 mm
動作温度範囲
0 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)
5...95 %
1パック
1 個
純質量
0.38 kg
総質量
0.6 kg
関税率番号
85311095
EAN
4028177659339
ETIM 9
EC002627
ETIM 8
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
製品説明
DK CMC III Processing Unit Compact, Central unit of the CMC III monitoring system, WHD: 138x40x132 mm, max. 4 sensors
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
製造者宣言書
資料
White Paper
マニュアル
データシート
Visio Shapes
技術システムマニュアル
ソフトウェア
セレクター
ソフトウェア