IT モニタリングシステム

センサーとコントロールユニット

IT および産業界にあるエンクロージャー、さらに IT 環境のルームやコンテナの安全な監視を実現します。

センサーとコントロールユニット

センサー CMC III、PDU、LCP、IoT インターフェース用

センサーは、物理的環境の監視に使用され、CAN バス接続ケーブル経由で直接 エンベデッド (embedded) デバイスに接続することができます。センサーを互いにバスとして使用することも可能です。

センサーとコントロールユニット

CMC III センサー

エンクロージャーまたはスペースの中の様々なパラメーターのモニタリング用。

センサーとコントロールユニット

CMC III I/O ユニット

8箇所のデジタルインプット監視および4個のリレー制御が可能です。

センサーとコントロールユニット

CMC III パワーユニット

ファンなどの電力消費機器の電流/エネルギーの測定とスイッチのオン/オフ用。

センサーとコントロールユニット

CMC III CANバスセンサー

CMC-TC センサーの接続に使用します。

センサーとコントロールユニット

ファン用サプレッサエレメント CMC III用

CMC III パワーユニット経由のファン接続に使用します。サプレッサエレメントは、ファンモーターのスイッチを切る際のノイズを阻止します。

センサーとコントロールユニット

アクセスコントロール CMC III、PDU、LCP、IoT インターフェース用

アクセスコントロールユニット (CAN バス対応)、ラックへのアクセスを制御し、監視します。

センサーとコントロールユニット

CMC III アクセスコントロール

ラックへのアクセスを制御および監視する CMC III ユニット。

センサーとコントロールユニット

ドアコントロールモジュール

換気フラップが組み込まれている ADO (自動ドア開放装置) 仕様 VX IT 透視ドアの自動開扉用コントロールユニットです。

センサーとコントロールユニット

CMC III センサーケーブル用延長ケーブル

センサーケーブルの延長用。