- 品番:
- DK 7010110
- 仕様
- 温度センサー
- メリット
- プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
- 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
- 用途
- IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。
- IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
- 機能方法
- センサーは、盤内温度を監視します
- 設定は、CMC III プロセッシングユニット、あるいは、IoT インターフェース経由でできます。
- アクティブ エアフローの場合は、ハウジングに組み入れられているセンサーを使用することができますが、アクティブ エアフローのないアプリケーションの場合は、付属の外付けNTCセンサーを接続する必要があります。
- 外部センサーの測定範囲:-40 °C ~ +80 °C
- 材質
- プラスチック
- 表面
- フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 外部温度センサー、接続ケーブルとプラグ付き
NTCセンサー、長さ1.80 m
最長ケーブル長さ2 m
- CANバスへの接続
- 直接
- インターフェース
- 2 x RJ45 CANバス
- 寸法:
- 幅: 80 mm
高さ: 30 mm
奥行: 40 mm
- 動作温度範囲
- 0 °C...55 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 0...95 %
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.111 kg
- 総質量
- 0.163 kg
- 関税率番号
- 90269000
- ETIM 9
- EC002627
- 製品説明
-
DK 温度センサー、CAN バスインターフェース経由で接続、幅x高さx奥行 80x30x40 mm、RAL 9005