- 品番:
- DK 7010120
- 仕様
- 温度センサー/ 湿度センサー
- メリット
- プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
- 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
- 用途
- IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。
- IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
- 機能方法
- 温湿度センサーは、盤内温度と湿度を監視します
- センサーには、温度センサーおよび湿度センサーが内蔵されています。
- 設定は、CMC III プロセッシングユニット、あるいは、IoT インターフェース経由でできます。
- 材質
- プラスチック
- 表面
- フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- センサー
マウンティングプレート
取り付け部品を含む
- CANバスへの接続
- 直接
- インターフェース
- 2 x RJ45 CANバス
- 寸法:
- 幅: 80 mm
高さ: 30 mm
奥行: 40 mm
- 動作温度範囲
- 0 °C...55 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 5...95 %
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.093 kg
- 総質量
- 0.145 kg
- 関税率番号
- 90269000
- ETIM 9
- EC002627
- 製品説明
-
DK 温湿度センサー、CAN バスインターフェース経由接続、幅x高さx奥行 80x30x40 mm、RAL 9005