- 品番:
- DK 7010140
- 仕様
- エアフローセンサー
- メリット
- プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
- 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
- 用途
- IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。
- IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
- 機能方法
- CMC III プロセッシングユニット、PDU、または IoT インターフェース経由で設定可能です。
- エアフローセンサーには、気流内に据え付ける外付けセンサーが装備されています
- センサーは放熱によって気流を測定し、気流の変動を検知します。
- 材質
- プラスチック
- 表面
- フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー - 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- センサー
マウンティングプレート
外部エアフローセンサー、取り付け部品を含む
取り付け部品を含む - CANバスへの接続
- 直接
- バスシステム インターフェース
- 2 x RJ45 CANバス
- ターミナル
- インターフェース
- 2 x RJ45 CANバス
- ポート
- 寸法:
- 幅: 110 mm
高さ: 30 mm
奥行: 40 mm - 動作温度範囲
- 0 °C...45 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 0...95 %
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.4 kg
- 総質量
- 0.501 kg
- 関税率番号
- 85319000
- 製品説明
- エアフローセンサー、CMC III プロセッシングユニットへの接続用、幅x高さx奥行 110x30x40 mm、ハウジング RAL 7035、前面 RAL 9005
センサー CMC III、PDU、LCP、IoT インターフェース用
品番: DK 7010140
エアフローセンサー、現在の気流速度を測定し、気流の変動を検知することができます。