- 品番:
- DK 7010150
- 仕様
- 差圧センサー
- メリット
- プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
- 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
- 用途
- IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。
- IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
- 機能方法
- CMC III プロセッシングユニット、PDU、または IoT インターフェース経由で設定可能です。
- 差圧センサーは、室内の2箇所の気圧を測定し、測定箇所間の気圧差を表示します
- 室内の2ヶ所は、センサーに接続される細いホースで定義されます。
- 材質
- プラスチック
- 表面
- フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー - 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- センサー
マウンティングプレート
取り付け部品を含む - CANバスへの接続
- 直接
- インターフェース
- 2 x RJ45 CANバス
- 寸法:
- 幅: 110 mm
高さ: 30 mm
奥行: 40 mm - 動作温度範囲
- 0 °C...45 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 0...95 %
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.333 kg
- 総質量
- 0.383 kg
- 関税率番号
- 85319000
- 製品説明
- 差圧センサー、CMC III プロセッシングユニットへの接続用、幅x高さx奥行 110x30x40 mm、ハウジング RAL 7035、前面 RAL 9005
センサー CMC III、PDU、LCP、IoT インターフェース用
品番: DK 7010150
差圧センサーは、2箇所の気圧を測定し、測定箇所間の気圧差を表示します。