- 品番:
- DK 7010160
- 仕様
- アクセス監視センサー
- メリット
- プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
- 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
- 用途
- IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。
- IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
- 機能方法
- センサーには、赤外線発信器および受信機が内蔵されています。
- アクセス監視センサーは、赤外線を使って、エンクロージャーのドアが開いているか閉じているかを監視します
- アクセス監視センサーは、3軸方向 (x y z) に働く引力 (g 力 )を監視します
- センサーは、エンクロージャー内でドア向きに取り付けられ、光はドアに付いている反射テープで反射されます。
- センサーは、エンクロージャーフレームに取り付けられ、エンクロージャーに影響を与える振動はセンサーへと伝わって行きます。
- CMC III プロセッシングユニット、PDU、または IoT インターフェース経由で設定可能です。
- 材質
- プラスチック
- 表面
- フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- センサー
マウンティングプレート
取り付け部品を含む
- CANバスへの接続
- 直接
- インターフェース
- 2 x RJ45 CANバス
- 寸法:
- 幅: 110 mm
高さ: 30 mm
奥行: 40 mm
- 動作温度範囲
- 0 °C...55 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 5...95 %
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.063 kg
- 総質量
- 0.163 kg
- 関税率番号
- 85319000
- ETIM 9
- EC002627
- 製品説明
-
DK アクセス監視センサー、CAN バスインターフェース経由で接続、幅x高さx奥行 110x30x40 mm、RAL 9005