センサー CMC III、PDU、LCP、IoT インターフェース用

品番: DK 7010220

リークセンサーは、長さ 15 m のセンサーケーブルによって、床に導電性の液体が漏れていないか (リーケージ) を監視します。

品番:
DK 7010220
仕様
リークセンサー、エンクロージャー列用
メリット
プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
用途
IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。
IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
機能方法
CMC III プロセッシングユニット、PDU、または IoT インターフェース経由で設定可能です。
長さ15mのセンサーケーブルは、ボトム上に固定します。
センサーケーブルが導電性の液体と接触すると、センサーがリーケージを通報します
材質
プラスチック
表面
フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー
塗装色
RAL 9005
同梱品
漏水センサー
検出ケーブル、15 m
マウンティングプレート
取り付け部品を含む
CANバスへの接続
直接
インターフェース
2 x RJ45 CANバス
寸法:
幅: 110 mm
高さ: 30 mm
奥行: 40 mm
動作温度範囲
0 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)
5...95 %
1パック
1 個
純質量
0.85 kg
総質量
1.057 kg
関税率番号
90261029
ETIM 9
EC002627
製品説明
DK リークセンサー、連結型エンクロージャー用、CAN バスインターフェース接続、幅x高さx奥行 110x30x40 mm、RAL 9005
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
Quick guide
マニュアル
データシート
Visio Shapes